ZHCACX2 july   2023 BQ24630 , BQ25170 , BQ25180 , BQ25300 , BQ25620 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25638 , BQ25730 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电曲线以及 SOC 与 OCV 间的关系
  6. 3热失控和温度特性
  7. 4应用
  8. 5总结
  9. 6参考文献

应用

如前所述,LiFePO4 的主要优点是具有热稳定性、热失控几率低、续航时间更长并且放电电流更高。但由于能量密度低,与锂离子电池相比,LiFePO4 电池通常会占用更多空间。这使得 LiFePO4 电池非常适合需要良好热性能且允许占用更多空间的应用。它们也非常适合需要较高放电电流和/或需要较长续航时间的应用。

由于 LiFePO4 具有安全特性,因此是个人设备的不错选择。设计人员将不那么担心热失控可能会伤害消费者。由于具有较高的放电电流,LiFePO4 电池也是启动电路的不错选择。此外,在任何主要关注续航时间的应用中,LiFePO4 都是比锂离子电池更好的选择。

表 4-1 显示了与锂离子和 LiFePO4 电池兼容的各种 TI 充电设计。这些设计可满足各种应用要求,提供的示例涵盖独立设计、降压/升压、降压和线性设计以及各种电池配置。所有这些设计都具有非常高的充电电压精度,并具有热调节功能。

这些设计大多都具有电源路径管理功能,可自动将电源路径从适配器切换到电池,反之亦然。此外,所有这些设计都提供动态电源管理 (DPM),其中大多数设计允许电池在系统负载对于适配器来说过重时补充系统负载。所有这些设计也都提供过流和过压保护。

表 4-1 充电设计

BQ25798

BQ25730

BQ25620

BQ25300

BQ24630

BQ25180

BQ25170

VIN 最大额定值 30V 32 V 26V 28 V 33V 25V 30V
VIN 工作范围 3.6-24V 3.5V 至 26V 3.9V 至 18V 4V 至 17V 5V 至 28V 3.0V 至 5.9V 3.0V 至 6.65V
电池配置 锂离子电池、LiFePO4 电池 锂离子电池、LiFePO4 电池、镍氢电池、超级电容器 锂离子电池、LiFePO4 电池 锂离子电池 锂离子电池、LiFePO4 电池 锂离子电池、LiFePO4 电池 锂离子电池、LiFePO4 电池
电池配置 1s 至 4s 1s 至 5s 1s 1s 1s 至 7s 1s 1s
拓扑 降压升压 降压升压 降压 降压 降压 线性 线性
充电电压 3 至 18.8 V 1.024 至 23 V 3.5 至 4.8 V 4.1 至 4.4 V 1.8 至 26 V 3.5 V 至 4.65 V 3.5 V 至 4.4 V
充电电压精度(在温度范围内) -0.25% 至 +0.65% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
Max Charge Current 5A 16.2 A 3.5A 3A 10A 1A 0.8 A
控制接口 I2C I2C I2C 独立 独立 I2C 独立
电源路径管理 是 是 是 否 是 是 否
快速充电计时器 可编程 可编程 可编程 固定 可编程 可编程 固定
封装 4.0mm x 4.0mm QFN-29 4.0mm x 4.0mm WQFN-32 2.5mm x 3.0mm WQFN-18 3.0mm x 3.0mm RTE WQFN 4.0mm x 4.0mm VQFN-24 1.6mm x 1.1mm WCSP-8 2.0mm x 2.0mm QFN-8
其他市场应用 可视门铃、智能家居控制、扫地机器人 平板电脑、无线扬声器、呼吸机、扫地机器人 平板电脑、计算机配件、IP 摄像头、EPOS 无线扬声器、条形码扫描仪、无绳电动工具 电动工具、上网本、医疗设备 TWS、可穿戴设备、医疗、楼宇和零售自动化 TWS、可穿戴设备、ePOS、摄像头