ZHCACX2 july   2023 BQ24630 , BQ25170 , BQ25180 , BQ25300 , BQ25620 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25638 , BQ25730 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电曲线以及 SOC 与 OCV 间的关系
  6. 3热失控和温度特性
  7. 4应用
  8. 5总结
  9. 6参考文献

引言

选择电池时,需要考虑许多权衡因素:成本、尺寸、重量、能量密度、续航时间、稳定性等。一般来说,相比更传统的锂离子 (Li-ion) 电池,磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池更受青睐,因为它们具有良好的热稳定性、低热失控风险、长续航时间和高放电电流。

但是,LiFePO4 电池的能量密度和充电电压均较低,因此与锂离子电池相比,它们通常必须占用更多空间。此外,由于充电电压较低,LiFePO4 电池可能需要升压转换器,而锂离子电池则不需要。表 1-1 显示了典型的低功耗多化合物充电设计之间的一般比较情况。

后续部分将重点介绍 LiFePO4 电池与锂离子电池的充电曲线和热性能之间的差异,以及这些差异产生的设计影响。然后,我们将提供适合 LiFePO4 电池的潜在充电器设计。

表 1-1 典型低功耗多化合物电池之间的权衡 (1)
锂离子 LiFePO4 镍氢电池 SuperCap
能量密度 高 150Wh/kg 至 180Wh/kg 中 90Wh/kg 至 120Wh/kg 低 60Wh/kg 至 120Wh/kg 低 4.5Wh/kg
V(nom)/节 3.6V 3.2V 1.2V 2.7V
V(charging) 3.9V 至 4.2V 3.5V 至 3.65V 1.4V 至 1.6V 2.7V
面积 低 中 高 高
价格 高 中 低 中
优势
  • 高能量密度
  • 每节电池具有 3.6V 高电压,一节电池即可满足需求,从而节省空间
  • 500 个周期的长续航时间
  • 3°C 时具有高额定电流
  • 2000 个周期的长续航时间
  • 良好的热稳定性
  • 更安全的锂离子电池:增强了
  • 滥用时的安全性/耐受性
  • 可耐受满电状态
  • 可靠耐用
  • 安全:过充和放电不会产生高温
  • 更具有成本效益
  • 安全:不含挥发性化学物质,过充和放电不会产生高温
  • 续航时间长,无磨损机制 50 万次循环
限制
  • 脆弱:需要保护电路才能安全运行
  • 充电期间峰值电压受限
  • 需要监测温度
  • 3.2V/节的较低电压
  • 较高自放电,随着时间的流逝,会引起均衡问题
  • 快速自放电,需要更频繁地充电
  • 1.2V/节的较低电压需要多芯电池包,设计尺寸更大
  • 电压会随着放电和 SOC 而发生较大变化。
  • 低电池电压可能需要串联电池和可能的平衡电路。
充电温度 0°C 至 45°C 0°C 至 45°C 0°C 至 40°C -40°C 至 65°C
放电温度 -20°C 至 60°C -20°C 至 60°C

0°C 至 50°C

-20°C 至 +85°C(可能)

-40°C 至 65°C