ZHCACX2 july   2023 BQ24630 , BQ25170 , BQ25180 , BQ25300 , BQ25620 , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25638 , BQ25730 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电曲线以及 SOC 与 OCV 间的关系
  6. 3热失控和温度特性
  7. 4应用
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

与更传统的锂离子电池相比,LiFePO4 电池具有许多优势。这些优势包括更长的续航时间、更好的热性能、良好的抗热失控性和更高的放电电流。这使得 LiFePO4 电池非常适合需要较长续航时间、更高安全要求或更高放电电流的应用。但由于存在电压差且能量密度较低,LiFePO4 不应将电池充电至 80% SOC 以保持其续航时间,因为它不会利用大部分容量。由于 LiFePO4 电池具有较长续航时间,因此可以充电至 100% SOC,此时续航时间仍比锂离子电池的续航时间显著更长。