ZHCACV8 july   2023 CC2674P10 , CC2674R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1从 CC2640R2 迁移到 CC2674R10
  5. 2从 CC26x2R1 和 CC26x2R7 迁移到 CC2674R10
  6. 3从 CC26x2P1 和 CC26x2P7 迁移到 CC2674P10
  7. 4总结
  8. 5参考文献

从 CC26x2R1 和 CC26x2R7 迁移到 CC2674R10

CC2674R10 是 CC26x2R1 和 CC26x2R7 器件的核心 CPU 和存储器升级版。CC2674P10 器件采用 Arm®Cortex®-M33 处理器内核,具有 256KB 的 RAM 和 1024KB 的闪存。CC2674R10 提供两种封装选项,它们具有不同的硬件迁移路径。

RGZ 封装 7mm×7mm:

对于此封装,这两款器件引脚对引脚兼容,并且为 CC26x2R1 或 CC26x2R7 器件打造的 PCB 设计可重复用于 CC2674R10 器件。

对于需要慢时钟精度小于 ±500PPM 的应用(例如低功耗 Bluetooth® 应用),CC2674R10 器件需要使用一个外部 32kHz 慢时钟。有关详细信息,请参阅 SimpleLink™ CC13xx CC26xx SDK BLE5-Stack 用户指南时钟精度和蓝牙低功耗。唯一需要对物料清单 (BOM) 进行的其他更新是无线 MCU 本身。

RGZ 封装 8mm×8mm:

对于这种封装,这两款器件在物理上不同,为 CC26x2R1 或 CC26x2R7 器件设计的 PCB 设计必须针对 CC2674R10 器件进行重新设计。

主要差异:

  • 较大的物理尺寸和引脚总数(RSK 封装中分别为 64 个与 48 个)
  • 更小的引脚间距、焊盘和过孔布局设计
  • 45 个 GPIO 引脚,而 CC26x21R1 和 CC26x2R7 器件具有 31 个 GPIO 引脚
  • 不同的射频滤波器和平衡-非平衡变压器设计

有关更多信息,请参阅 LP-EM-CC1354P10-6 设计文件 以及具有集成功率放大器的 CC2674P10 SimpleLink™ 高性能多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 的“封装信息”部分作为参考。

LP-EM-CC1354P10-6 包含两条 2.4GHz 路径和一条 Sub-1GHz 射频路径。要针对 CC2674R10 器件调整设计,只需移除 2.4GHz 10 dBm 和 Sub-1GHz 14 dBm 射频路径的器件和 PCB 布线即可。

对于需要慢时钟精度小于 ±500PPM 的应用(例如低功耗蓝牙应用),CC2674R10 器件需要使用一个外部 32kHz 慢时钟。有关详细信息,请参阅 SimpleLink™ CC13xx CC26xx SDK BLE5-Stack 用户指南时钟精度和蓝牙低功耗