ZHCACV8 july   2023 CC2674P10 , CC2674R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1从 CC2640R2 迁移到 CC2674R10
  5. 2从 CC26x2R1 和 CC26x2R7 迁移到 CC2674R10
  6. 3从 CC26x2P1 和 CC26x2P7 迁移到 CC2674P10
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

虽然 CC2674R10 和 CC2674P10 器件保留了许多与其前代产品相同的特性,并且大多数与采用相同 7mm×7mm 封装的器件兼容,但额外的 8mm×8mm 封装需要额外的设计更改。这两种封装类型的 LaunchPad™ 开发套件参考设计极大地简化了这一过程。