ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

Sepic 拓扑

SEPIC 转换器输出电压将从 0V 开始。因此,针对升压和 SEPIC 拓扑给出了不同的公式。

在 SEPIC 拓扑中,软启动时间 (tSS) 的计算方式为方程式 6

方程式 6. t S S = C S S I S S