ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

设计注意事项

要定义将输出电压斜升至所需电平的相应软启动时间,需要考虑应用的某些方面:

  • 最大输出电流
  • 这是在不考虑电流限制或器件参数限制等任何限制的情况下,转换器可以提供的最大负载电流。绝不能超出器件参数限制,并且需要考虑明确的裕量。
  • 输出电容和输出电容器的 ESR。由于电容决定了浪涌电流的值以及输出电压的目标值,因此电容发挥着重要作用。该电流基本上仅受电容器的 ESR 限制。(在大多数情况下,ESR 可以忽略不计,特别是对于陶瓷电容器,ESR 非常低。)
  • 负载在启动阶段的行为
  • 除了输出电容器的浪涌电流之外,SMPS 上的负载也会在启动阶段影响电流。这一点需要单独评估和考虑,例如,欧姆负载可能呈斜坡线性,而处理器或 uController 只能在特定的电压电平下启动,甚至是在电源稳定后启动,在这种情况下,可能不需要考虑软启动时间。