ZHCACT3 june   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BAW 振荡器的 MTBF 和时基故障计算
  6. 3使用在线估算器计算 MTBF 和时基故障
  7. 4任务剖面对于时基故障率计算的重要性
  8. 5总结
  9. 6参考文献

BAW 振荡器的 MTBF 和时基故障计算

时基故障率为 1 表示在超过 10 亿小时的运行中出现一次故障。计算时基故障的一种优选方法是使用 HTOL 可靠性数据,并使用阿仑尼乌斯方程进行加速,假设 χ2 分布是故障分布随时间变化的合理近似值。节 1 中引用的 JESD85 标准文档用于计算。虽然 JESD85 显示了由于不同的故障机制而评估时基故障的方法,但对于大多数现代半导体技术,鉴定验收为 0 故障。

进行 HTOL 的样本数量因不同的鉴定标准而异。有关德州仪器 (TI) 提供的 LMK6x BAW 振荡器,请访问 www.ti.com,在质量、可靠性和封装信息中了解有关 LMK6x 器件的 HTOL 测试数据。在网站中选择器件型号,以查看或下载该特定器件的可靠性数据。根据 LMK6C、LMK6D、LMK6P 和 LMK6H 数据,HTOL 的样本数量为 7859,测试时长为 1000 小时,故障次数为零,测试温度为 125℃。这些数据截至编写本应用手册时有效。有关最新数据,请参阅上述产品页面链接。

LMK6x BAW 振荡器的时基故障计算的分步过程如下:

第 1 步:计算加速因子 (AF)

使用表 2-1 中的数据计算加速因子 (AF)。测量时基故障的常见做法是根据 0.7eV 的活化能降额至 55°C(工作温度或使用温度)。方程式 1 中显示了用于计算 AF 的公式。

方程式 1. A c c e l e r a t i o n   F a c t o r   =   exp E a k × 1 T u s e - 1 T s t r e s s

将表 2-1 中的值代入 AF 公式将得出因子 78.6。

方程式 2. exp 0.7   e V 8.6 × 10 - 5   e V / K × 1 55   ° C - 1 125   ° C = 78.6
表 2-1 加速因子计算数据
变量 值
加速测试温度 (Tstress) 125 °C
工作或使用温度 (Tuse) 55 °C
活化能 (Ea) 0.7eV
玻尔兹曼常数 (k) 8.6×10-5eV/K

第 2 步:计算故障率

计算出加速因子后,下一步就是计算故障率 (FIT)。对于此计算,置信水平为 60%(这是工业计算的典型值),并使用表 2-2 中的数据。

表 2-2 用于故障率计算的数据
变量 值
样本数量 (ss) 7859
测试持续时间 (t) 1000 小时
置信水平 (CL) 60%

下面是用于计算时基故障率的公式。其中 χ2 是卡方值,f 是故障次数。

方程式 3. Failure Rate FIT= Χ2%CL, 2×f+2×1092×t×ss×AF

表 2-3 提供了针对不同故障和置信水平(60% 和 90%)的 χ2(卡方)值的快速参考。

表 2-3 故障次数和置信水平的卡方值
故障次数 (f) 置信水平 (60%) 置信水平 (90%)
0 1.833 4.605
1 4.045 7.779
2 6.211 10.645
3 8.351 13.362

在置信水平为 60% 且故障次数为零时,根据表 2-3,(f) = 0,χ2 值为 1.833。BAW 振荡器的 HTOL 数据是 7859 个样本在 125°C 下进行 1000 小时 HTOL 测试期间为 0 次故障,代入方程式 3 后,在 55°C 下的时基故障值计算为 1.5。

方程式 4. Failure Rate FIT= 1.833×1092×1000x7859x78.6≅1.5

如节 1 中所述,MTBF 值是时基故障值的倒数,如方程式 5 中所示。

方程式 5. M T B F =   1 F I T = 6.66666667 × 10 8 = 6.7 × 10 8

该结果表明,在本节中使用的条件下,BAW 振荡器的故障间隔平均时间约为 6.7 亿小时。图 2-1 显示了 LMK6x BAW 振荡器的 TI 在线数据快照,该数据支持这些结果。

GUID-20230612-SS0I-7KQK-BBJB-NVJBKCXGJRQL-low.jpg图 2-1 LMK6x 在线 MTBF 和时基故障估算值快照

要查找图 2-1 中所示的 MTBF 或时基故障数据信息,请参阅 LMK6x 数据表文件夹订购和质量选项卡,然后点击质量可靠性和封装信息列下的查看或下载链接。

作为说明如何使用 www.ti.com 上提供的信息的最后一个示例,对于在 35°C 进行操作,时基故障率计算为 0.3,与本节中使用的条件完全相同。MTBF 为 3.32×109。该结果表明,BAW 振荡器在 35℃ 下使用可以无故障运行 33.2 亿小时。