ZHCACT3 june   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BAW 振荡器的 MTBF 和时基故障计算
  6. 3使用在线估算器计算 MTBF 和时基故障
  7. 4任务剖面对于时基故障率计算的重要性
  8. 5总结
  9. 6参考文献

总结

本应用手册说明了如何使用实际 HTOL 测试数据计算 BAW 振荡器的时基故障率。如上述计算所示,在 35°C 下使用时,BAW 振荡器时基故障率为 0.3,这对于所有晶体和基于 MEMS 的器件技术的振荡器来说都非常出色。时基故障率为 0.3 相当于 33 亿小时的 MTBF。典型的晶体振荡器时基故障率为 15 至 30,表示与具有相似规格的晶体振荡器相比,BAW 振荡器的可靠性得到了提高。