ZHCACT3 june 2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
故障率的计算是评估产品可靠性性能的一个重要指标。JEDEC 在 JEDEC JESD85 以时基故障为单位计算故障率的方法中描述了一种计算时基故障率的方法。在此方法中,针对不同的环境应力(如高温工作寿命 (HTOL) 测试),采用已知样本数量的元件。HTOL 测试在高温(例如 125°C)条件下持续一定时间,记录测试期间发生故障的元件数量,用于计算时基故障率。
可靠性数据以时基故障 (FIT) 或故障间隔平均时间 (MTBF) 或其他类似参数来表示。时基故障是指在 10×108 器件小时(或 10 亿小时)内发生一次故障的情况。FIT 通常是用于表示故障率的单位,是指每 1000 个运行小时百万分之一 (PPM),或者 1000 个器件每运行 100 万小时发生一次故障的情况。
MTBF 是时基故障值的倒数 (10×108/FIT)。上述大部分方法仅适用于恒定的故障率。这些方法假设 χ2(卡方)分布是故障随时间分布的合理近似值。本应用手册中提供的示例涉及通过阿仑尼乌斯方程估算的故障。较高的 MTBF 值(或较低的时基故障值)可实现更可靠的产品,这样的产品在整个生命周期中遇到的问题或故障更少,从而降低维修成本和计划外停机时间。