ZHCACS7 june   2023 BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2MPPT 和 VINDPM 在太阳能电池充电器上如何工作
    1. 2.1 降压 MPPT
    2. 2.2 升压 MPPT
    3. 2.3 降压/升压 MPPT
  6. 3总结
  7. 4参考文献

降压/升压 MPPT

在降压/升压转换器中,输入电压可以大于、小于或等于输出电压。请参阅图 2-3,其中以灰色显示了降压/升压拓扑。主机控制型充电器提供了更多用于对 MPPT 进行编程的选项。实现 MPPT 的一种可靠方法是通过 I2C 对所需的 K 系数进行编程,如图 2-3 的 SDA 和 SCL 引脚所示。充电器将定期禁用充电并测量输入电压,也称为太阳能电池板的 OCV。接下来,充电器会将 OCV 乘以 K 系数,并在太阳能电池板过载时将输入保持为此值来作为 VINDPM。

BQ25798 是一款具有 MPPT 功能的 18.8V、5A、I2C 降压/升压充电器。BQ25798 非常适合温度会变化的环境,因为随着太阳能电池冷却或加热,BQ25798 将相应地更改输入电压调节,而无需设置固定的 OCV。I2C 功能还让用户可以灵活地即时更改 K 系数。

GUID-20230410-SS0I-FVDF-Z3FW-XDVFDQSZKTLL-low.svg图 2-3 太阳能降压/升压充电器