ZHCACS7 june 2023 BQ25798
太阳能电池充电器有许多选择。可以使用降压、升压和降压/升压转换器拓扑以及宽范围的充电电流。每个电池充电器要么使用固定的 MPP 电压,要么通过测量空载输入电压(或 OCV)并将输入电压调节为 OCV 的固定比率。
有关详细特性和运行情况,请参阅表 3-1,以了解多种太阳能电池充电器的比较。
| 器件 | BQ24650 | BQ25798 | BQ25504、BQ25505、BQ25570 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最大值) | 28 V | 24V | 3V (BQ25504) 和 5.1V(BQ25505 和 BQ25570) |
| 电池电压(最大值) | 26V | 18.8 V | 5.25V (BQ25504) 和 5.5V(BQ25505 和 BQ25570) |
| 充电电流(最大值) | 10A | 5A | 0.1A |
| 拓扑 | 降压 | 降压升压 | 升压 |
| 化学成分 | 铅酸、锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂 | 锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂 | 锂离子/锂聚合物、超级电容器 |
| 接口 | 独立(可设置型 RC) | I2C | 独立(可设置型 RC) |
| 如何对 MPPT 进行编程 | 电阻器可编程 | I2C 可编程 | 电阻器可编程 |
| MPPT 类型 | 固定 MPP 电压 | FOCV | FOCV |