ZHCACS7 june 2023 BQ25798
太阳能电池板的输出电压与从太阳能电池板汲取的电流紧密相关。如果从太阳能电池板汲取太多电流,太阳能电池板的输出将会崩溃。成功使用太阳能电池板的关键是找到所谓的最大功率点 (MPP)。太阳能电池板在 MPP 处提供可能的最大功率 [1]、[2]、[3]。图 1-1 显示了电流与电压以及功率与电压之间的关系曲线。请注意,功率与电压间的关系曲线显示大约 7W 和 13.5V 处存在清晰的 MPP。通过将电池板电压增加这个值以上或减少到这个值以下会降低电池板输出功率。
为了适应不同的输入和输出电压,以及实现更高的开关充电器效率,需要使用不同的开关模式拓扑。本应用手册讨论了降压、升压和降压/升压拓扑。