ZHCACS3 june 2023 TPS7H4010-SEP
将 TPS7H4010-SEP 实施为反相降压/升压与降压拓扑类似。在降压拓扑中,输出的正连接连接到电感器,返回连接到集成电路 (IC) 接地。但是,在反相降压/升压配置中,IC 接地用作负输出电压,而原来的正输出接地。反相降压/升压拓扑允许输出电压反相并且低于接地电压,因为 Vin 通常以接地为基准,但在反相降压/升压拓扑中,Vin 以 Vout 为基准。反相降压/升压中 TPS7H4010-SEP 的输入电压范围为 3.5V 至 32V (+ Vout),其中 Vout 为负值。由于输入从 Vin 一直切换到 Vout 而不是接地,因此请记住为输入选择额定电压足够大的电容器。当从降压转换为反相降压/升压配置时,最大输出电流会减小。对于此应用,3A 是经测试的最大电流,因为不建议超过 3A。图 1-1 显示了反相降压/升压拓扑的原理图。
图 1-1 TPS7H4010-SEP 反相降压/升压拓扑