ZHCACS3
june 2023
TPS7H4010-SEP
1
摘要
商标
1
引言
1.1
设计说明
1.2
设计目标
2
详细设计过程
3
测试结果
4
总结
5
参考文献
1.2
设计目标
表 1-1 设计目标
输入电压
输出电压
经测试的输出电流
开关频率
12V
-12 V
3A
1MHz
12V
-6V
3A
1MHz
12V
-1.8V
3A
1MHz
5V
-6V
2.5A
1MHz
5V
-1.8V
3A
1MHz