ZHCACS3 june 2023 TPS7H4010-SEP
对于本应用手册,使用 TPS7H4010EVM 实现反相降压/升压。TPS7H4010EVM 板上有两个 TPS7H4010-SEP 器件。一个器件配置为输出 3.3V 电压,另一个器件配置为输出 1.8V 电压。下面说明了如何在反相降压/升压拓扑中配置 TPS7H4010EVM,这些说明以 EVM 上的 1.8V 电压轨为基准(图 2-1)。第一步是将电路板上标记为 VOUT_A(TP1、J1,J20 顶部)的输出端接地。然后,对于输出和负载,将其连接到标有 GND_A(TP9、J2、J20 底部)的 EVM 接地端。输入电压仍然连接在 PVIN_A(TP5、J3)和 VOUT_A(TP1、J1、J20 顶部)之间,因为这是接地端连接的电压。此过程将 EVM 配置为反相降压/升压配置。
| Vout | L1 (L3) (uH) | 输出电容 | R2(R12) (Ω) | R4(R14)(Ω) | R6(R16)(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| -12 V | 3.3µH | 141µF | 100kΩ | 9.1k | 39.2k |
| -6V | 3.3µH | 141µF | 100kΩ | 20k | 39.2k |
| -1.8V | 1.8µH | 400µF | 100kΩ | 124k | 39.2k |
本文讨论了所测试的每个不同电压轨的设计注意事项。对于 TPS7H4010-SEP 反相降压/升压拓扑,开关频率设置为 1MHz。为了在 TPS7H4010EVM 上进行这些更改,更改了最初 3.3V 电压轨上的一些无源器件值以转换为 -12V 和 -6V 电压轨,更改了原 1.8V 电压轨上的一些无源器件值以转换为 -1.8V。为此,首先在 EVM R16 的 3.3V 电压轨和 1.8V 电压轨(1.8V 电压轨上的 R6)上,用 39.2k 电阻器取而代之,以将开关频率更改为所需的 1MHz 开关频率。然后,为了改变 3.3V 电压轨的输出电压值,将反馈电阻器 R14 更改为调节至 -12V 和 -6V。表 2-1 显示了针对反相降压/升压应用测试的每个输出电压轨的设计所使用的无源值。根据初始 1.8V 电压轨(3.3V 电压轨)原理图,该表包含与原理图上的数字相对应的每个无源值的两个数字。TPS7H4010EVM 的图 2-1 中突出显示了需要更改的两个电阻器。对于所执行的测试,其余的无源值保持不变。请注意,可以更改其他无源值以针对所需的特定输出调节进行优化。
图 2-1 TPS7H4010EVM 3.3V 布局