ZHCACR8 june 2023 TLC6983
对于显示性能而言,耦合是其中一项关键的挑战。由于产生原因不同,它包括许多类型。本主题将介绍两种最常见类型的耦合问题。
如上所述,由于人眼在超低亮度下非常敏感,因此会发现微小的像素亮度差和色温差,特别是在基于时分多路复用驱动技术和一体式技术的应用中。鉴于 LED、PCB 等具有寄生电容,如果连接到相同线路的通道不同时开通或关闭,则会相互影响。
图 2-8 展示了一种亮度更大的耦合类型,黑色区域 A 与区域 B 发生亮度耦合。图 2-9 展示了另一种亮度更大的耦合类型,区域 D 中明亮的水平网格线与区域 C 中的对应线耦合,从而比其他线路(如区域 E)更亮。
图 2-8 亮度更大的耦合 – 1
图 2-9 亮度更大的耦合 – 2图 2-10 展示了亮度更暗的耦合,暗区 A 与区域 B 耦合,从而比其他线路(如区域 C)更暗。
图 2-10 亮度更暗的耦合