ZHCACR8 june   2023 TLC6983

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2NPP 矩阵 LED 面板中的常见问题
    1. 2.1 重影
    2. 2.2 低灰度不均匀
    3. 2.3 耦合
    4. 2.4 毛毛虫现象
    5. 2.5 低灰度色移
    6. 2.6 灰度梯度不连续问题
    7. 2.7 第一条扫描线变暗
  6. 3总结
  7. 4参考文献

重影

重影是 NPP LED 显示屏应用中的一个常见问题。重影是指某些 LED 在不需要被点亮时而亮起的现象。使用左/右斜线网格测试模式时,重影效果会更加明显。通常,有上重影和下重影两种重影形式,如图 2-1 和图 2-2 所示。


GUID-20220628-SS0I-QDZ9-7GXB-ZTRPQTFZHWMJ-low.gif

图 2-1 上重影

GUID-20220628-SS0I-27ZL-NKSS-5Q80DFJRDMPB-low.gif

图 2-2 下重影

发生上重影的主要原因是,SWn 上的寄生电容在扫描线转换时累积了电荷而通过 LED 充电,从而使 LED 在不需要被点亮时而亮起。

图 2-3 和图 2-4 展示了一个上重影示例。在 SW0 开通期间,通道 2 输出电流,LED02 亮起。在线路开关后,SW1 开通,通道 1 输出电流,LED11 亮起。同时,SW0 扫描线路电压仍保持低电平,当 SW1 扫描线完全开通时,通道 1 电流可能会通过 LED01 流向上一扫描线,导致 LED01 意外亮起。


GUID-20220628-SS0I-TT9S-SRC9-6GTQRTJLFRTC-low.gif

图 2-3 上重影 – 1

GUID-20220628-SS0I-BXTJ-BFHP-RFD8KTNRR2RQ-low.gif

图 2-4 上重影 – 2

出现下重影的主要原因是,OUTn 上的寄生电容在扫描线转换时累积了电荷而通过 LED 放电,从而使 LED 在不需要被点亮时而亮起。

图 2-5 和图 2-6 展示了下重影的产生过程。在 SW0 开通期间,通道 2 输出电流,LED02 亮起。在线路开关后,SW1 开通,通道 1 输出电流,LED11 亮起。同时,LED12 略微亮起,这便是下重影问题。这是因为,当线路开关从 SW0 转换至 SW1 时,OUT2 寄生电容中累积的电荷会释放。


GUID-20220628-SS0I-6PXB-TCGD-MM0H7ZNNWV4W-low.gif

图 2-5 下重影 – 1

GUID-20220628-SS0I-XJWS-1LXX-KLHFLXQ3LGXF-low.gif

图 2-6 下重影 – 2