ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

测试实现

向信号调节板施加 15V 的直流电源。

向 UCC21732-Q1 的 IN+ 引脚施加设置为 80% 占空比(频率为 15kHz)的模拟 PWM 信号。图 3-1 显示了输入波形。隔离式栅极驱动器将输入升压至 OUTA 上的 15V 输出,以通过引脚 13 驱动 IGBT 模块 MOSFET。

GUID-4D103D6C-5CDA-4F19-8713-76B78C5DBE09-low.jpg图 3-1 输入 PWM 信号
GUID-DF0B34A7-B420-4CC6-AC9E-61F4C41D169D-low.jpg图 3-2 输出 PWM 驱动器信号

测量来自热敏电阻的模拟输入以确认报告的温度是否正确。MSP430 上的软件将模拟电压转换为 TMP6 和 NTC 环形接线片热敏电阻的温度值。温度输出到串行监视器,如图 3-3 所示。

GUID-FCDB1E42-8023-4EA4-AFA6-3E7C844A3219-low.jpg图 3-3 热敏电阻串行数据

确认初始测量值后,为 IGBT 模块供电。IGBT 模块接收 15V 直流电压和 20A 电流。


GUID-20230531-SS0I-8T1Q-RFDJ-XDPR6G03SDGR-low.jpg

图 3-4 负载和直流电源

示波器测量 IGBT 模块的开关和系统的温度,尤其是散热器的温度,散热器被监测以确保发生变化。散热器温度稳定上升,从而使环形接线片热敏电阻的温度测量值增大。

GUID-37871F5B-27F1-42B6-A9C9-A255C259C0C0-low.jpg图 3-5 IGBT 模块输出
GUID-C78AB982-7566-4BF1-878A-70C7910E597A-low.jpg图 3-6 散热器温度

允许系统运行,并在系统温度开始升高时监测散热器温度。从环形接线片热敏电阻以及环形接线片和散热器的热像图获取信号测量值。