ZHCACR0 june   2023 TMP61-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1散热器温度传感器监测
  5. 2测试概述
    1. 2.1 硬件
      1. 2.1.1 Keysight E3631A 电源
      2. 2.1.2 Sorensen DCS 40-25E 可编程直流电源
      3. 2.1.3 B&K Precision 8500 直流电子负载
      4. 2.1.4 TDS3014B Tektronix 数字示波器
      5. 2.1.5 Fluke TiS60+ 热成像仪
      6. 2.1.6 MSP430F5529LP LaunchPad
    2. 2.2 隔离式栅极驱动器
    3. 2.3 IGBT 模块
    4. 2.4 NTC 环形接线片
    5. 2.5 TMP6 环形接线片
    6. 2.6 原理图
  6. 3测试实现
    1. 3.1 收集的数据
    2. 3.2 测试结果
  7. 4设计建议
    1. 4.1 TMP6 的环形接线片
    2. 4.2 导热环氧树脂
  8. 5总结
  9. 6参考文献

收集的数据

让散热器运行 20 分钟后,使用 FLIR 热像仪收集散热器顶部、TMP6 环形接线片和 NTC 环形接线片的温度。如图 3-7 所示,散热器顶部的温度测量值为 60.3°C。图 3-8 和图 3-9 显示 TMP6 和 NTC 环形接线片温度分别为 58.3°C 和 58.8°C。所有温度都很好地相互对应。

GUID-318D0D40-767E-4E93-A7A5-4E8CA29CAE07-low.jpg图 3-7 散热器最终温度
GUID-06831E25-4B68-4313-A28C-AF18D56F6A2B-low.jpg图 3-8 TMP6 环形接线片最终温度
GUID-AC402492-D82B-4D76-9036-FDE713993A3F-low.jpg图 3-9 NTC 环形接线片最终温度

表 3-1 显示了记录的最终温度。

表 3-1 温度数据
FLIR 热像图数据 热敏电阻电压反馈
散热器温度 TMP61 环形接线片温度 NTC 环形接线片温度 TMP6 报告的温度 NTC 报告的温度
60.3°C 58.3°C 58.8°C 53.5°C 46.3°C