ZHCACQ4 june 2023 DP83826E
DP83826 可支持 150 米及以上的电缆长度。电缆长度较长会导致传输的信号随着电缆长度增加而出现更高的衰减,因此需要根据电缆长度调整增益和其他设置,以便使用 TDR 实现可靠的故障检测。假设将电缆的长度分为以下五个分段:
为了运行完整的 TDR 仿真,必须收集所有这五个分段的数据。每个分段需要一组不同的寄存器写入,其中分段 1 需要两个寄存器写入。
仅当电路中出现了故障(开路或短路)时,PHY 的 TDR 才能检测到故障。按照以下步骤运行 TDR:
| 寄存器 | 值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分段 1A | 分段 1B | 分段 2 | 分段 3 | 分段 4 | 分段 5 | |
| 0x170 | 0x5C12 | 0x5C12 | 0x5C22 | 0x5E32 | 0x5E42 | 0x5E52 |
| 0x173 | 0xD00 | 0x0D0C | 0x0D13 | 0x1A20 | 0x343A | 0x8F6E |
| 0x175 | 0x1007 | 0x1007 | 0x1007 | 0x1007 | 0x100A | 0x100D |
| 0x178 | 0x002 | 0x0002 | 0x0002 | 0x0002 | 0x0002 | 0x0006 |
| 0x416 | 0x1FA0 | 0x1FA0 | 0x1FA0 | 0x1FA0 | 0x1FA0 | 0x1F90 |
| 0x411 | 0x0813 | 0x0813 | 0x0813 | 0x0815 | 0x0816 | 0x816 |
| 0x456 | 0x0608 | 0x0608 | 0x0608 | 0x0608 | 0x0608 | 0x0608 |
| 0x01E | 0x8102 | 0x8102 | 0x8102 | 0x8102 | 0x8102 | 0x8102 |
| 分段 | peak_index (0x180) | peak_value (0x185) | peak_sign (0x18A) |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 1B | |||
| 1A |