ZHCACQ4 june   2023 DP83826E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1时域反射法
    1. 1.1 示例连接
      1. 1.1.1 开路电缆
      2. 1.1.2 短路电缆
  5. 2TDR 实现
    1. 2.1 DP83826 TDR 配置
    2. 2.2 TDR 算法
      1. 2.2.1 TDR 算法示例流程
      2. 2.2.2 TDR 算法 Matlab 示例代码
  6. 3总结
  7. 4参考文献

时域反射法

时域反射法 (TDR) 仅适用于双绞线连接。TDR 涉及在 TX 和 RX 对上发送脉冲并观察任一对上的结果。通过测量电压幅度、极性和时间间隔,PHY 可以确定故障的性质和位置。DP83826 TDR 发生器在 TX 和 RX 通道上发送脉冲,然后监测这两个通道以观察反射。该发生器一次向一个通道发送一个脉冲,如果在另一个通道上观察到反射,则 PHY TDR 会意识到导线已交叉。DP83826 可为每个发送和接收通道检测一个峰值。TDR 可用于检测以下故障:

  • 电缆开路
  • 电缆短路
  • 阻抗不连续

TDR 只能在链路断开时使用。