ZHCACQ4 june 2023 DP83826E
表 2-5 展示了 100m CAT7 电缆的 TDR 结果。
| 分段 | peak_index (0x180) | peak_value (0x185) | peak_sign (0x18A) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 78 | 11 | 0 |
| 1B | C | 6 | 800 |
| 1A | 6 | 44 | 0 |
该算法首先检查数组 peak_val 的第一个元素是否大于电流阈值 10。如果不大于 10,则移至下一行。如果大于 10,该算法将在数组 peak_indx 中查找相应的行,并使用该值计算故障位置。然后,该算法将查看 peak_sign 的相应行以确定故障类型。0 表示开路故障,非零值表示短路故障。