ZHCACP7 may   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A7

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM62A 处理器
  6. 3深度学习基准测试
  7. 4零售结账扫描仪应用
  8. 5核心负载
  9. 6器件选择
  10. 7功耗
  11. 8总结
  12. 9参考文献

器件选择

AM62A SoC 包含多个成本优化型号。要做的两个主要选择是关于表 6-1 中的深度学习和 CPU 性能。

表 6-1 基于深度学习性能和 CPU 内核数的 AM62A SoC 型号
器件 C7xMMA (TOPS) A53 (#)
AM62A74 2 4
AM62A72 2 2
AM62A71 2 1
AM62A34 1 4
AM62A32 1 2
AM62A31 1 1

结合表格和负载信息,AM62A32 足以满足此零售结账应用的需求。此 SoC 型号将加速器从 1GHz 降频到 500MHz,具有 1TOPS 的性能,其中这个以 15fps 运行的应用仅需要 50% 的性能。考虑到四个 CPU 内核的平均负载为 35%,双核型号也是可以接受的。