ZHCACP7 may 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A7
AM62A 在构建时充分考虑了低功耗应用。AM62A 产品页面上提供了一个 AM62Ax 功耗估算工具 (PET) [4]。内核负载和时钟频率用作根据从裸机测试收集的台式测量值估算功率的参数,这意味着没有 Linux 等操作系统。要在此功耗估算工具中仿真 AM62A32,C7x 频率应小于或等于 500MHz,并且只有两个 A53 内核的利用率应高于 0%。要获得最准确的功耗估算,请参阅最新版本的 PET。
针对零售扫描仪应用功耗收集的台式测量结果显示,在 42°C 的结温下,处理器平均功耗为 1810mW。该处理器配置为 C7xMMA 频率使用 500MHz,CPU 频率使用 1250MHz。
此功率测量值至少比优化的处理器配置高 300mW。8.6 Linux SDK 会启用处理器上的所有元件并为这些元件提供时钟信号,而不管这些元件是否使用。因此,Linux SDK 在产品发布时的功耗高于针对低功耗进行优化的器件配置。