ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

低功耗模式

通常,线性霍尔传感器在触发器或拇指操纵杆中用于检测精确的位置。这些传感器具有模拟输出或数字输出接口,例如 SPI 或 I2C。为了实现高能效,具有模拟输出的传感器可由微控制器进行下电上电,具有数字输出的传感器可置于触发模式或占空比自调节模式。在下面的各部分中,我们详细展示了这些实现。