ZHCACP4A May   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低功耗模式
    1. 2.1 下电上电
      1. 2.1.1 占空比自调节低功耗运行
    2. 2.2 按需转换
    3. 2.3 唤醒检测
    4. 2.4 变化时唤醒
  6. 3具有多个传感器的低功耗模式
  7. 4低功耗模式设计示例
    1. 4.1 设计示例场景 2
    2. 4.2 设计示例场景 2
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

下电上电

具有模拟输出的线性霍尔传感器(例如 DRV5055 和 TMAG5253)易于使用,通常用于游戏控制器中的模拟触发器和拇指操纵杆。

这些传感器可直接由电池或 1.8V 或 3.3V 等稳压电源电压供电。为了对传感器进行下电上电,传感器的电源电压可由微控制器关闭和打开,但在许多情况下,这无法实现,因为该电源电压可能也会为电路板中的其他元件供电。在这些情况下,可使用负载开关对传感器进行下电上电。为了消除负载开关等附加元件并实现所需的功效,TMAG5253 等线性霍尔传感器可提供用于下电上电的 EN 引脚。TMAG5253 等线性霍尔传感器还具有非常短的上电时间 (< 25μs),从而使外部 ADC 不仅能够更快地对信号进行采样,还能快速关断以降低系统功耗。下面的图 2-1 显示了传感器 EN 引脚由微控制器控制的典型图。可以使用脉宽调制 (PWM) 信号来控制 EN 引脚,从而使微控制器能够根据系统中的需要权衡采样频率和功率。
GUID-20221103-SS0I-03SR-XZGQ-9CDTGNHCFL5R-low.svg图 2-1 典型应用图显示了使用 EN 引脚对传感器进行下电上电的能力

图 2-2 显示了使用 EN 引脚对传感器进行下电上电的时序图。传感器在运行时间 tactive 内打开,传感器提供与外部磁场成比例的输出,并在 tshdn 内关闭以节省电量。方程式 1 显示了器件的平均电流消耗,其中 ICC,ACTIVE 表示运行期间的活动电流,而 ICC,SHDN 表示关断电流。

方程式 1. ICC, AVG=ICC,ACTIVE×tACTIVE +ICC,SHDN×tSHDNtACTIVE+ tSHDN 

例如,TMAG5253 在活动模式下的活动电流为 2.1mA,在关断模式下的活动电流小于 10nA。如果传感器以 50us 的活动时间进行下电上电并关断 100ms,则平均电流消耗为 1.06μA。

GUID-20221103-SS0I-BGHS-QXTP-JJJCQ3ZDPNNS-low.svg图 2-2 时序图显示了由微控制器进行下电上电时的器件电流消耗