ZHCACP4A May 2023 – December 2023 TMAG3001 , TMAG5253
对于第二种场景,请考虑无线游戏控制器打开并在超过 2 小时内保持未使用(空闲)状态的情况。在这种情况下,微控制器可以将未使用的用户界面置于睡眠模式,以进一步节省功耗。通过将 TMAG5273 置于睡眠模式,可将每个拇指操纵杆的电流消耗降低至 5nA。TMAG5253 的关断电流小于 10nA,触发器消耗的电流也可以降低。表 4-2 显示了分析,可帮助您了解处于 2 小时空闲模式时,仅通过触发器和拇指操纵杆即可实现的功耗节省。在表 4-2 中,假设在工作模式下,传感器每 10ms 打开 50μs。将此场景与传感器关断以节省功耗的模式进行比较。如下表所示,与传感器进行下电上电相比,在运行期间对器件进行下电上电可以实现的节能高出 1000 多倍。
| 场景 2 | 不节能 | 节能 |
|---|---|---|
| 处于工作模式的持续时间 | 0.6 分钟 | 0 分钟 |
| 被禁用或处于睡眠模式的持续时间 | 119.4 分钟 | 120 分钟 |
| 电源电压 | 1.8V | 1.8V |
| 使用 1 个 TMAG5273 时每个拇指操纵杆的平均电流消耗(如果启用了 2 个磁通道) | 100 Hz 时为 20μA | 5nA |
| 使用 1 个 TMAG5253 时每个触发器的平均电流消耗 | 100 Hz 时为 10μA | 20nA |
| 具有 2 个触发器和 2 个拇指操纵杆的系统的功耗 (mWh) | 100 Hz 时为 60μA | 50nA |