ZHCACP2 may 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
板级支持包 (BSP) 提供应用程序与实际硬件和设备之间的接口。因此,BSP 充当硬件抽象层。如果在安全系统中使用 BSP,则需要根据安全标准设计 BSP,以满足故障避免需求,与上述针对 RTOS 的情况类似。但是,BSP 通常不会设计为独立使用,因为 BSP 是针对特定硬件和特定用例而设计的,所以 BSP 必须在上下文中进行认证。这意味着,BSP 附带上下文证书和安全手册。此外,BSP 必须解决故障控制问题,因为 BSP 驱动程序需要有适当的措施来缓解系统和随机硬件及软件错误。如上所述,BSP 需要充分利用有助于降低风险的硬件功能,这与 AM62Ax 提供的功能类似。