ZHCACP2 may   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 什么是 DMS?为什么它必须安全?
  5. 2视觉计算硬件平台
  6. 3面向安全关键型应用
  7. 4安全操作系统是安全软件的基础
  8. 5防止干扰
  9. 6启用安全对称多处理 (SMP)
  10. 7安全 BSP – 在硬件和软件之间架起桥梁
  11. 8总结
  12. 9参考

安全操作系统是安全软件的基础

一般来说,Green Hills Software INTEGRITY RTOS 等 RTOS(实时操作系统)负责调度任务、提供同步和通信机制,以及用于配置周期性事件(计时器)和其他资源分配的对象。因此,RTOS 是整个嵌入式系统应用的基础。此外,在用于安全关键型应用时,RTOS 需要遵循相应的安全标准。这意味着什么?

功能安全基于两个核心要素:故障避免和故障控制。故障避免处理由系统安装前产生的故障引起的系统故障。这些在标准中通过指定目标外的开发流程来解决。相应的证书保证安全元件适合使用并且没有系统错误。

图 4-1 是专为在安全关键型应用中使用而构建的,因此它是根据安全标准开发来解决故障避免问题的。它通过了 ISO26262 ASIL D [1]、IEC61508 SIL 3 [2] 和 EN50128 SW SIL 4 [3] 认证。借助这些安全标准,可以对单个组件(如 RTOS)进行认证/评估,将其视为独立安全元素。

除此之外,故障控制还必须处理潜在的运行时错误,例如辐射引起的软错误。这些错误是由系统安装后产生的故障引起的,要加以解决,不仅涉及硬件,还需要考虑目标上的软件。这些标准描述了应采用的诊断和技术,包括相应的诊断覆盖范围:低 (60%)、中 (90%) 或高 (>=99%)。所需的安全完整性等级(对于 ISO26262,为 SIL、ASIL)越高,要采用的开发过程(故障避免)和诊断覆盖(故障控制)就越严格。对于 ASIL C 和 D,需要高诊断覆盖率。

如果经过认证的软件安全层实现了高诊断覆盖率技术,例如时间监视、期限监控、序列指向、安全存储、不变 RAM 保护、MMU 页表检查和安全进程间通信,可以为设备的安全设计人员增加很多价值。Green Hills Software 结合 INTEGRITY 分离内核提供了这些功能。

GUID-20230413-SS0I-N2LX-MGKL-CK7RSLKQXCZG-low.jpg图 4-1 Green Hills Software 的 INTEGRITY RTOS