ZHCACO8 may   2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2了解 2 类、PLd 安全要求
    1. 2.1 符合 ISO 3691-4 的安全要求
    2. 2.2 系统架构选择
    3. 2.3 基于过程安全时间的器件选择
  6. 3实施移动机器人电机驱动器安全要求
  7. 4结论

符合 ISO 3691-4 的安全要求

ISO 3691-4 标准定义了无人驾驶工业卡车的安全要求和验证,包括自主移动机器人 (AMR) 等工业移动机器人。该标准描述了整个机器的安全要求;因此,设计人员负责确定安全功能在工业叉车模块内的位置,如图 2-1 所示。

GUID-20230504-SS0I-28BR-5MVP-WNZCV6LFQBR2-low.svg图 2-1 简化的移动机器人方框图

安全标准 ISO 3691-4 描述了在存在危险情况时必须实施的安全注意事项,旨在满足必要的风险降低要求。对于所述的每种风险情况,ISO 3691-4 标准根据 ISO 13849-1 分配所需的最低性能级别 (PL)。PL 是一个通常用于实现每个安全功能所需风险降低的值,并在机械标准 ISO 13849-1 中进行定义。

与 PL 类似,多个标准使用 IEC 61508 中定义的安全完整性等级 (SIL) 参数来衡量系统安全性能。表 2-1 中显示了 PL 和 SIL 级别之间的关系。

表 2-1 IEC 61508 和 ISO 13849 SIL 和 PL 关系
硬件故障容错 (HFT)类别
IEC 61508 标准ISO 13849

0

1

2

0

1

2

SFF

直流

1

2

3

4

-

SIL 1

SIL 2

SIL 1

SIL 2

SIL 3

< 60%

无

SIL 1

SIL 2

SIL 3

SIL 2

SIL 3

SIL 4

60% 至 < 90%

低

c

c

d

SIL 2

SIL 3

SIL 4

SIL 3

SIL 4

SIL 4

90% 至 < 99%

中

d

e

SIL 4

SIL 4

SIL 4

SIL 4

SIL 4

≤ 99%

高

e

类型 B

类型 A

SIL 和 PL 都是用于确保安全性能的离散级别,这些级别通过使用不同的参数来量化诊断能力。SIL 使用安全失效分数 (SFF) 作为参数来量化系统的安全故障与总故障之间的比率。同样,PL 将 DC 参数称为系统中实施的诊断有效性的度量。但是,SIL 和 PL 通过两个成反比的主要参数相关:MTTF(平均危险失效时间)和 PFH(每小时危险失效概率),前者在 ISO 标准中使用,后者在 IEC 标准中使用。通过使用此关系,可以在评估系统安全性时同时使用 PL 和 SIL 级别。

表 2-2 通过 PFH 和 MTTF 参数建立的 PL 和 SIL 关系
PL (ISO 13849)PFH 目标值
[PFH = 1/MTTF]
SIL(IEC 61508、IEC 62061)

a

≥ 10-5

至 < 10-4

无对应关系

b

≥

3 x 10-6 至 <10-5

1

c

≥

10-6 至 < 3 x 10-6

1

d

≥ 10-7 至 < 10-6

2

e

≥ 10-8 至 < 10-7

3

尽管 PL 或 SIL 适用于完整的安全功能(通常由传感器、数据处理和执行器组成),但这些功能子系统中的每一个都需要满足最低 PL 或 SIL 要求。每个子系统都有不同的标准来描述如何满足安全级别。例如,对于电机驱动器和执行器实施,子系统特定的标准 IEC 61800-5-2 用于指定安全要求。

IEC 61800-5-2 通过描述安全转矩关闭 (STO)、安全限速 (SLS)、安全制动控制 (SBC) 等指定的安全子功能,定义了电机驱动器的设计和开发要求。

在该标准中,IEC 61800-5-2 指的是 ISO 13849-1,其中描述了每个子功能实现最低 PL 所需的要求。此外,上文提到的两个标准都讨论了系统之间的独立性、冗余和处理时间等方面,在实施系统时必须加以考虑。

因此,在开始系统实施之前,务必了解每个应用的安全要求、需要实施的安全子功能和每个子功能所需的风险降低级别(SIL 或 PL)之间的主要关系。

如 ISO 3691-4 的表 1 所示,对于这种特定情况,需要最低 PLd 级别。着眼于电机驱动子系统,使用 IEC 61800-5-2 中定义的安全子功能,以满足 PLd 要求。表 2-3 总结了这三个标准之间的主要关系。

表 2-3 符合 ISO 3691-4 的安全要求
符合 EN ISO 3691-4 的
安全功能
符合 EN ISO 3691-4 的最低要求 PL符合 IEC 61800-5-2 的相关安全子功能

制动系统

d/b

SBC、SS1、STO

速度控制

d/c

SLS、SOS、STO

电池自动充电

b

NR(1)

负载处理

b

NR(1)

转向

-

SLS

稳定性

c

NR(1)

紧急停止功能

d

STO

人员检测系统

d/c

SLS、SOS、SS1、STO SDI

自动、手动和维护模式

d/c

SLS、SOS、STO

警告系统

a

NR(1)

进入受限区域

d

SOS、STO

NR:实现与机器人电机驱动器无关