ZHCACO8 may 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
工业依赖自动化来提高生产率和整体效率。为了提高生产率,公司正在工厂中部署机器人,工人继续与这些机器一起工作。因此,员工会面临新型危险,这就需要对这类危险进行监管以确保人身安全。
为了证明机器人符合安全要求,在投放市场之前,每件产品都必须经过安全评估。评估必须表明机器符合最低和规定的安全要求。确保产品符合安全标准通常是一个漫长而复杂的过程,这会增加总体设计成本、机器人尺寸和上市时间。
本白皮书简要说明了对电机驱动器进行安全评估所需遵循的流程。介绍了使用的主要标准、架构类型和器件选型,有助于加快系统设计过程。
对于此特定文档,将单通道电机驱动器设计的新安全概念用作基准。此安全概念提供了块级概念,说明如何根据 ISO 13849 实现 2 类、性能级别 2(2 类、PLd),或根据 IEC 61508 标准实现安全完整性级别 2 和硬件容错 = 0(SIL 2、HFT = 0),此类概念旨在帮助读者以具有成本效益的方式满足安全要求。例如,本白皮书参考了 ISO 3691-4 标准,该标准侧重于工业卡车,例如自主移动机器人 (AMR);但是,相同的程序可用于需要 2 类、PLd 的任何其他机器。
此概念使用了 TI 全新的高性能电机控制 C2000™ 实时控制器和 PMIC,它们都包含片上安全功能。通过使用此产品系列、设计概念和其他 TI 可用的安全资源,设计可以实现整个系统的较低 BOM 实现并缩短上市时间。