ZHCACO6A january 2011 – may 2023
说明
返回系统上与 vid 和 pid 组合关联的物理 USB 器件的数量。(这些器件可能是 HID 类型或其他类型。)如果未连接任何器件,则返回 0。如果连接了相关器件,则传递的 strTrackSerialNumbers 结构将填充与找到的物理器件相对应的序列号,该函数将返回列表中的序列号总数。
如果返回的结果不止一个,则表明有多个具有相应 vid/pid 组合的物理器件。
参数
| WORD vid | 要查找的器件的 16 位供应商 ID。 |
| WORD pid | 要查找的器件的 16 位产品 ID。 |
| struct strTrackSerialNumbers *serialNumList | 包含与 vid/pid 关联的序列号列表的结构。 |
| 该函数会使用找到的序列号填充该结构。 | |
| 返回值 | 0:未连接具有此 VID/PID 的物理 USB 器件时。 |
| 非 0:系统上具有此 VID/PID 的物理 USB 器件的数量。 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| DWORD deviceNum | 表示物理 USB 器件的索引号。 |
| char serialNum[SERNUM_LEN]; | 包含已检测到物理器件的序列号的字符串。 |