ZHCACO6A
january 2011 – may 2023
1
1
MSP430™ USB HID Windows API 编程人员指南
2
引言
3
实现
3.1
概述
3.2
文件组织
3.3
系统要求
3.4
MSP430 USB API 堆栈
3.5
Windows 如何将物理 USB HID 器件映射到主机应用程序
3.6
在系统上查找特定 HID 器件/接口并将其打开
3.7
发送/接收数据
3.8
检测 HID 器件的动态连接/断开
4
函数调用参考
4.1
器件连接管理和初始化调用
4.1.1
VOID HID_Init(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
4.1.2
DWORD HID_GetSerNums(WORD vid, WORD pid, struct strTrackSerialNumbers *serialNumList)
4.1.3
DWORD HID_GetNumOfInterfaces(WORD vid, WORD pid, DWORD numSerNums)
4.1.4
BYTE HID_Open(struct strHidDevice* pstrHidDevice, WORD vid, WORD pid, DWORD deviceIndex, char serialNumber[SERNUM_LEN], DWORD totalDevNum, DWORD totalSerNum)
4.1.5
BYTE HID_Close(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
4.1.6
BYTE HID_GetVersionNumber(struct strHidDevice* pstrHidDevice, USHORT * VersionNumber)
4.2
发送/接收数据
4.2.1
BYTE HID_WriteFile(struct strHidDevice* pstrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesSent)
4.2.2
BYTE HID_ReadFile(struct strHidDevice* pStrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesReturned)
4.3
即插即用管理
4.3.1
BYTE HID_RegisterForDeviceNotification(HWND hWnd, HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
4.3.2
BYTE HID_UnregisterForDeviceNotification(HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
4.3.3
BOOL IsDeviceAffected(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
5
演示应用程序
6
MSP430 USB 工具套件
HID 接口数据结构:strHidDevice
HID 数据管道器件上的报告格式
C 参考文献
C 修订历史记录
4.3
即插即用管理
表 4-12
中显示的调用可以帮助应用程序管理 USB 器件的动态连接/分离。
表 4-12 器件连接管理调用摘要
功能
说明
BYTE HID_RegisterForDeviceNotification()
将数据发送到器件。
BYTE HID_UnregisterForDeviceNotification()
从器件接收数据。
BYTE HID_IsDeviceAffected()
确定特定器件是否仍在系统上。