ZHCACO6A january 2011 – may 2023
运行 MSP430 USB API 堆栈并创建 HID 数据管道接口的 USB 器件使用表 7-1 中所示格式的 HID 报告。这在物理 USB 器件中的 USB 描述符内定义。此 Windows API 使用相同的格式,并且实际上假设 HID 器件使用此格式。
| 字段 | 尺寸 |
|---|---|
| 报告 ID | 1 字节 (0x3F) |
| 尺寸 | 1 字节 |
| 数据 | N-2 个字节,其中 N 是 USB 数据包的有效载荷大小(即 USB API 堆栈内 descriptors.h 文件中定义的 MAX_PACKET_SIZE 值)。 |