ZHCACN5 may 2023 BQ25790
较长的电源适配器或电池电缆具有电阻和电感。电阻和电感由 Ri 和 Li 在图 2-1 中建模。Rc 和 Ci 表示 IC 的电源或电池引脚之前的输入电容和接地串联电阻。
图 2-1 适配器插入期间的简化等效电路充电器输入侧电压 VIN 由以下数学模型给出。

其中,总阻抗 Rt 为

该公式给出了电容器 Ci 两端的电压:

以下几个图绘制了不同电容、电感和电阻值下 VCi 随时间变化的情况。几乎所有电源 IC 高电流引脚都具有一些外部电容 Ci。图 2-2 表明较高的 CI 有助于抑制电压尖峰,但不会消除电压尖峰。图 2-3 展示了输入杂散电感 Li 对输入电压尖峰的影响,并确认电感较高的较长引线会导致更高的电压尖峰和长时间的振铃。如图 2-4 所示,抑制电压振铃的唯一方法是将串联电阻 Ri 添加到 Ci(bq24753A 具有低 Iq 和系统功率选择器的主机控制锂离子和锂聚合物电池充电器)。