ZHCACN5 may 2023 BQ25790
图 2-2 显示,更大限度地减小输入杂散电感、增加输入电容和增加电阻(包括使用更高的 ESR 电容器)有助于抑制输入电压尖峰。然而,用户通常无法控制输入杂散电感,并且增加额外的大电容会增加成本并占用更多布板空间。
阻尼因子为

电子器件的电缆长度以及串联电感 Li 有很大差异。电源引脚电容也会因 IC 而异,一般而言,不能具有较大的串联电阻。因此,有效且具有成本效益的方法是不使用 IC 引脚的电容,而是添加一个额外的小型电容器和串联电阻作为缓冲滤波器(通常称为 RC 缓冲器)。
图 3-1 图示了针对 BQ2579x 系列的推荐输入滤波器设计。如果使用长 PCB 布线和 GND 回路,则可以将滤波器放置在 PCB 的器件连接器上,也可以靠近 IC 放置。
图 3-1 推荐的输入滤波器设计这种 RC 组合对于常用的适配器电缆长度非常有效,但 RC 组合可能需要针对某些应用进行调整(bq24753A 具有低 Iq 和系统功率选择器的主机控制锂离子和锂聚合物电池充电器)。