ZHCACN0
may 2023
AFE539A4
1
设计目标
设计说明
设计说明
测试结果
测量的设计特性
寄存器设置
伪代码示例
设计中采用的器件
设计参考资料
设计中采用的器件
器件
关键特性
链接
AFE539A4
具有 PI 和 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的四通道 10 位智能 AFE
AFE539A4
TPS63070
宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器
TPS63070
TPS63802
采用 QFN 封装的 2A 高效降压/升压器件
TPS63802