ZHCACM5 may   2023 LMC6061 , LMC6081 , OPA192 , OPA2277 , OPA2350 , OPA277 , OPA320 , OPA328 , OPA350 , OPA391 , OPA392 , OPA4277 , OPA4350

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2  电流噪声与频率间的关系
  6. 3 SPICE 模型如何设置电流噪声
  7. 4 电流噪声对高源阻抗同相放大器的影响
  8. 5 电流噪声对跨阻配置的影响
  9. 6 电流噪声相关性
  10. 7 测量低电流噪声水平
  11. 8 低电流噪声和偏置电流注意事项
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

总结

除非源阻抗非常大,否则电流噪声在非常低的情况下不会影响总噪声性能。在电流噪声为 1fA/√Hz 时,源电阻需要大于 16.5GΩ,电流噪声才会对总噪声产生重大影响。对于 CMOS 和 JFET 器件,在较高频率下,电流噪声通常会增加。电流噪声的增加称为 f 平方噪声。凡电路源阻抗为高限值的,带宽低于频率时电流噪声开始增加。该带宽限制倾向于抵消 f 平方噪声的影响,以便总 RMS 噪声不会受到 f 平方噪声的显著影响。