ZHCACM5 may   2023 LMC6061 , LMC6081 , OPA192 , OPA2277 , OPA2350 , OPA277 , OPA320 , OPA328 , OPA350 , OPA391 , OPA392 , OPA4277 , OPA4350

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2  电流噪声与频率间的关系
  6. 3 SPICE 模型如何设置电流噪声
  7. 4 电流噪声对高源阻抗同相放大器的影响
  8. 5 电流噪声对跨阻配置的影响
  9. 6 电流噪声相关性
  10. 7 测量低电流噪声水平
  11. 8 低电流噪声和偏置电流注意事项
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

低电流噪声和偏置电流注意事项

需要低电流噪声的应用需要采取特殊的预防措施来充分利用器件规格。如果不采取这些预防措施,可能会导致噪声水平远高于理论所能预测的水平。请注意,适用于低电流噪声电路的同样问题也适用于低偏置电流电路。将该电流噪声视为器件偏置电流的交流变化。任何泄漏路径往往具有低频变化,从而产生看起来像低频噪声的误差源。

低电流噪声电路的一个主要问题是,这种类型的电路可以与高阻抗传感器连接并可以使用高阻抗反馈网络。这些高阻抗会受到任何寄生阻抗的影响。通常情况下,两个电阻器引脚之间的 PCB 材料阻抗被视为实际上是无限的。但是,焊剂残留物和其他污染物可能会产生泄漏路径,从而使电流超过预期的偏置电流和电流噪声。为了获得出色结果,必须根据所使用的焊剂类型在超声波清洁器中清洁 PCB。清洁后,应在较高的温度下烘烤电路板,以消除任何残留水分。此外,应使用 ESD 安全手套或手指护套来处理电路板,以免污染护肤油或其他调味品。避免让电路板吸入空气,因为其中的含盐水分会严重降低性能。电路板需要存放在密封的低湿度容器中,并带有干燥剂包。

即使 PCB 保持清洁干燥,PCB 电介质材料也可能会有一些泄漏。有一种称为保护的设计方法,它在敏感节点周围使用一根被驱动到与敏感信号布线相同电位的防护布线。由于信号强度和周围防护布线之间没有电势差,因此可实现超低的漏电流。

此外,在进行低电流噪声测量时,泄漏路径需要考虑干扰源。由于电流电平极低,干扰信号的任何微小拾取都可能引入较大的误差。通常,需要使用屏蔽外壳来更大限度地减少噪声拾取。

最后,您的应用可能需要非常大的电阻值(10M 到 1T)。此范围内的低漂移精密电阻器可能会非常昂贵。这些电阻器通常是物理尺寸较大的通孔器件,可能会因处理和存储不当而损坏。此外,与高阻抗并联放置的任何物理电容器都需要具有低泄漏类型(聚苯乙烯和特氟隆)。本文档末尾的相关内容提供了有关低 IB 测量的详细信息。