ZHCACM5 may   2023 LMC6061 , LMC6081 , OPA192 , OPA2277 , OPA2350 , OPA277 , OPA320 , OPA328 , OPA350 , OPA391 , OPA392 , OPA4277 , OPA4350

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2  电流噪声与频率间的关系
  6. 3 SPICE 模型如何设置电流噪声
  7. 4 电流噪声对高源阻抗同相放大器的影响
  8. 5 电流噪声对跨阻配置的影响
  9. 6 电流噪声相关性
  10. 7 测量低电流噪声水平
  11. 8 低电流噪声和偏置电流注意事项
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

电流噪声与频率间的关系

有时,放大器数据表提供了电流噪声密度与频率间的关系图,在其他情况下,规格表中指定了特定频率下的电流噪声。通常,为电流噪声幅度较大且具有闪烁区域的器件给出了电流噪声与频率间的关系图。图 2-1 所示为一个典型的双极器件,其中电流噪声为几百飞安,具有闪烁区域。

GUID-20230424-SS0I-W5PP-FXSB-ZGX4MMSTNRBL-low.svg图 2-1 典型双极器件 OPA277 的电流噪声和电压噪声密度

具有低电流噪声的器件通常会在规格表中给出噪声,但在某些情况下会提供电流噪声与频率的关系图。图 2-2 所示为提供了电流噪声密度与频率间的关系的 CMOS 器件。请注意,在低频时,电流噪声仅为 5fA/√Hz,但在大概 2kHz 时,噪声开始增加。电流噪声的这种增加有时称为回波噪声或 f 平方噪声。f 平方噪声之所以得名,是因为该区域中的功率频谱斜率等于 f 平方。这种噪声增加和与放大器输入电容相互作用的内部放大器噪声源有关。要了解增加情况,请考虑输入电容的电容性电抗将随频率的升高而降低,从而导致更高的电流噪声(例如 in = en/Xc,其中 Xc 随频率的升高而降低)。

GUID-20230424-SS0I-27LV-Z0T7-SRWHPFFLCDNC-low.svg图 2-2 典型双极 CMOS OPA350 的电流噪声和电压噪声密度