ZHCACL8A october 2022 – april 2023 LP8764-Q1 , TPS6594-Q1
本文档中描述的配置过程写入 NVM 空间,旨在用于生产线或开发环境。该机制不适用于应用,因为该过程会影响稳压器输出和 GPIO 功能。
可扩展 PMIC GUI 提供了一种生成二进制映像的机制,该二进制映像可以上传到 PMIC 的 NVM。选择 Save as Binary Code,如图 1-1 所示,从 NVM 编程页面生成二进制文件。有关配置 PMIC 和从该配置生成映像的说明,请参阅可扩展 PMIC GUI 用户指南。
表 1-1 显示了二进制文件中的条目示例。每行包含页面信息、寄存器地址和数据。
| 二进制行 | 说明 |
|---|---|
| 0x0004 = 0xa0 | 第 0 页条目 |
| 0x00d1 = 0x00 | |
| 0x0100 = 0x02 | 第 1 页条目 |
| 0x014A = 0x06 | |
| 0x3000 = 0x0A | 第 3 页条目 |
| 0x32ff = 0x00 | |
| 0x405 = 0xff | 第 4 页条目 |
| 0x409 = 0xff |