ZHCACL8A
october 2022 – april 2023
LP8764-Q1
,
TPS6594-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件和 PMIC 设置
3
配置概述
4
指令
5
特殊注意事项
5.1
更改串行控制接口
5.2
更新频率选择
5.3
PFSM
5.4
永久锁定 NVM
5.5
更新寄存器 CRC
6
NVM 验证
7
参考文献
A 由 NVM 支持的寄存器
B 属于寄存器 CRC 的非 NVM 寄存器
C 用户寄存器的 CRC,第 0 页和第 4 页
D I2C 串行接口示例
E 修订历史记录
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS6594-Q1 具有 5 个降压稳压器和 4 个 LDO 且适用于安全相关汽车类应用的电源管理 IC (PMIC)
数据表
德州仪器 (TI),
LP8764-Q1 具有集成开关的四相、20A 降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
可扩展 PMIC GUI
用户指南
德州仪器 (TI),
适用于 Jacinto 7 DRA829 和 TDA4VM 汽车 PDN-0B 的双 TPS6594-Q1 PMIC
用户指南
德州仪器 (TI),
TPS6594x-Q1 评估模块
用户指南
德州仪器 (TI),
TPS6594-Q1 原理图 PCB 检查清单 (Rev A)
应用手册