ZHCACL0 april 2023 INA240
在差分输入 Vsense 接近零的情况下操作电流检测放大器 (CSA) 时,我们必须确保放大器输出保持在线性范围内。避免摆幅限制的一种方法是输出偏置或电平转换。因此,零 Vsense 包含在线性输入范围内。双向 CSA 为输出偏置提供了一个方便的选项。此外,在接近零的 Vsense 下,放大器的失调电压开始占主导地位,导致高百分比输出误差。失调电压校准可有效提高接近零的 Vsense 下的系统精度。一些传统产品在低 Vsense 电平下表现出较大的输出误差。该限制是为适应宽输入共模范围而进行的权衡。最新开发的产品解决了这一问题,新发布的器件中消除了低 Vsense 限制。