ZHCACL0 april 2023 INA240
INA193-INA198 系列高压电流传感器非常成功,十多年来一直为客户提供高压电流检测和 OCP。如节 4所述,由于采用两级设置,这些器件在精度和瞬态性能方面存在限制,在接近零的 Vsense 下和两个运算放大器均处于活动状态的共模输入电压转换范围内尤其如此。
INA293 系列器件专为解决该问题而设计,并且可提高所有关键电气参数的性能。INA293 是全新的超精密高压电流检测放大器,其共模范围为 –4V 至 110V(可承受 −20V 至 +120V)。
INA293 使用两级拓扑,如图 5-1 所示。前面是一个电流反馈放大器,通过从连接到输入端的共模源汲取固定量的电流来供电。这有效地为第一级放大器创建了一个独立于器件电源的浮动电源。
INA293 输出级是一个电压反馈放大器,用于完成差分至单端的转换。该两级结构可实现高带宽。Vbias 用作前级以及输出级的输入的接地基准,在 RL 上提供共模输出。负电荷泵用于生成 Vbias 以适应低于接地的输入共模电压。
INA310 基于 INA293,集成了一个带内部基准电压的开漏比较器。与 INA200-INA208 类似,INA310 比较器可以配置为透明模式或锁存模式。可以通过外部电阻分压器来设置跳闸点。INA310 相对于 INA200-INA208 的一项重大改进是不再存在接近零的 Vsense 限制。