ZHCACL0 april   2023 INA240

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2接近零的 Vsense 下的 CSA 总输出误差
  6. 3支持校准的接近零的 Vsense 测量
  7. 4某些传统 CSA 中接近零的 Vsense 工作模式
  8. 5高压 CSA 的最新发展
  9. 6总结

接近零的 Vsense 下的 CSA 总输出误差

要将零 Vsense 包含在线性输入范围内,请使用双向 CSA。双向 CSA 配备了一个或两个基准引脚。可以对此类 CSA 的输出进行偏置,从而使输出不再被摆动到电源轨限制所掩盖。因此,只要差分输入发生少量变化,输出就会发生相同的变化,然后乘以器件增益。

如图 1-4 所示,由于失调电压、增益误差和非线性等器件误差,实际传递曲线相对于理论值存在偏差。通常用于评估系统精度的一个品质因数是总输出误差百分比,它被定义为实际输出相对于理论输出的偏差量。

方程式 1. T o t a l   O u t p u t   E r r o r   % = A c t u a l   O u t p u t - I d e a l   O u t p u t I d e a l   O u t p u t × 100

图 2-1 显示了 CSA 的典型误差与电流之间的关系图。由于 Vsense 等于电流和分流电阻的乘积,因此可以将 x 轴更改为 Vsense,此时曲线的形状保持不变。

GUID-20221026-SS0I-S4CD-PGRT-QNRGSVRNSV7G-low.svg图 2-1 CSA 的总输出误差

在该特定示例的较高电流范围(例如大于 2A)内,百分比误差接近平坦并且主要由增益误差决定;在较低的电流范围内,随着电流逐渐减小并趋向于零,而失调电压本身保持不变,失调电压会产生巨大的影响。在零电流下,百分比误差接近于无穷大,器件缺陷的影响变得更加明显。

总误差图仅反映 CSA 规格,并未考虑其他系统级元件。例如,分流电阻容差对总误差的影响类似于增益误差。该图还采用了最坏情况下的器件规格。由于器件参数通常遵循正态分布,因此单个器件的性能可能会好得多。遇到所有参数性能都最差的样片的可能性很低。