ZHCACK9 april 2023 MCF8315A , MCF8316A
| Sl 编号 | 寄存器字段名称 | MCF8316A | MCF8315A |
|---|---|---|---|
| 1 | Register: CONTROLLER_FAULT_STATUS 位字段:WATCHDOG_FAULT 位 3 |
保留 | 指示看门狗故障 |
| 2 | Register: CONTROLLER_FAULT_STATUS 位字段:STL_ENABLE_STATUS 位 2 |
保留 | STL 使能状态 |
| 3 | Register: CONTROLLER_FAULT_STATUS 位字段:STL_STATUS 位 1 |
保留 | STL 状态 |
| 4 | Register: CONTROLLER_FAULT_STATUS 位字段:APP_RESET 位 0 |
保留 | 应用程序复位 |
| 5 | Register: ALGO_STATUS 寄存器 位字段:DUTY_CMD 位 15:4 |
保留 | 12 位值,指示 PWM/模拟模式下的解码速度命令 DUTY_CMD (%) = DUTY_CMD/4096 * 100% |
| 6 | Register: ALGO_STATUS 寄存器 位字段:SYS_INIT_DONE 位 3 |
保留 | 1 表示器件已准备好进行 GUI 控制 0 表示固件仍在将 EEPROM 复制到影子存储器 |
| 7 | Register: ALGO_STATUS 寄存器 位字段:SYS_ENABLE_FLAG 位 2 |
保留 | 1 表示 GUI 可以控制寄存器 0 表示 GUI 仍在从影子存储器复制默认参数 |
| 8 | Register: ALGO_CTRL2 或 ALGO_DEBUG2 寄存器 位字段:FORCE_RECIRCULATE_STOP_SECTOR 位 0 |
保留 | 用于在强制电机停止条件下在特定扇区进行再循环 |
| 9 | Register: DAC_1 | 不适用 | DACOUT1 变量配置寄存器 |
| 10 | Register: DAC_2 | 不适用 | DACOUT1 变量配置寄存器 |