ZHCACK9
april 2023
MCF8315A
,
MCF8316A
1
摘要
商标
1
引言
2
MCF8316A 和 MCF8315A 之间的比较
2.1
硬件比较
2.2
算法特性比较
2.3
EEPROM 寄存器映射比较
2.4
RAM 寄存器映射比较
2.5
RAM 算法变量寄存器映射比较
3
参考文献
2.1
硬件比较
表 2-1 硬件比较
Sl 编号
硬件
MCF8316A
MCF8315A
1
工作电压
4.5 至 35 V
4.5 至 35 V
2
封装
40 引脚 VQFN
40 引脚 VQFN
3
引脚编号 39
NC
警报引脚
4
引脚编号 36
NC
DACOUT 1
5
引脚编号 37
NC
DACOUT 2
6
峰值输出绕组电流
8A
5A
7
25°C 时的 R
DS(ON)
(HS + LS)
95mΩ
240mΩ