ZHCACJ0B April 2023 – December 2024 AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , IWR2944
RBL 从以下位置加载主 SBL 映像和辅助 SBL 映像:
| SBL 图像 | 闪存偏移 |
|---|---|
| 主要 | 0x00000000 |
| 辅助 | 0x00040000 |
在 QSPI 闪存模式下,首先检查主闪存偏移地址以获取有效的证书和映像。如果 R5F SBL 不存在,则会检查辅助闪存偏移以获取有效的证书和映像。如果均未找到,则 RBL 将在 WFI 模式下等待。HSM 引导 ROM 中的看门狗会到期(180 秒),系统将复位。
如果找到有效的 R5F SBL,则 RBL 会将其加载到 MSS L2 存储器,从 ROM 切换到 RAM,并进行引导。