ZHCACH2 march   2023 PCA9306

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2处理 NACK 时的常规检查
    1. 2.1 NACK
    2. 2.2 查看原理图
    3. 2.3 仔细检查控制器和目标之间的 SDA 和 SCL
    4. 2.4 RESET 正确偏置
    5. 2.5 器件焊接正确
  5. 3示波器截图
    1. 3.1 为什么要使用示波器进行调试?
    2. 3.2 设置示波器
    3. 3.3 收到 NACK 时验证 I2C 地址
    4. 3.4 验证启动和停止条件
    5. 3.5 检查字节格式
    6. 3.6 上升时间是否符合 I2C 标准?
    7. 3.7 发送的命令字节是否有效?
  6. 4I2C 开关
    1. 4.1 TI I2C 开关的停止条件
  7. 5I2C 缓冲器
    1. 5.1 缓冲器的 VoL 与 ViLc
    2. 5.2 缓冲器的 VoL 超过 I2C 目标器件的 ViL
    3. 5.3 缓冲器的静态失调电压不能连接到其他静态失调电压
  8. 6检查清单
  9. 7结论

缓冲器的静态失调电压不能连接到其他静态失调电压

将两个缓冲器连接在一起时,请勿将两个缓冲器置于会使两者的静态失调电压连接在一起的配置中。如果连接在一起,每个缓冲器的静态失调电压会影响这两个器件的内部逻辑结构,并在目标器件拉低时防止低电平传播到控制器。为避免此问题,切勿通过缓冲侧将两个缓冲器连接在一起。如需简要了解缓冲器可接受的不同连接配置,请参阅使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法 应用手册。